ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

1/2インチ角ユニバーサルジョイント

1/2インチ角ユニバーサルジョイント 2UJ
  • 1/2インチ角ユニバーサルジョイント
通常単価(税別)
3,073円
税込単価
3,380円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。【用途】・ボルト、ナ...

詳細を確認

型番:

2UJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2UJの仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
質量(g)
20.000
材質1
特殊合金鋼
JANコード
4953830310398
トラスココード
814-5346
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2UJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,073円
( 3,380円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/2インチ角ユニバーサルジョイントの型番2UJのページです。 型番2UJに関する仕様情報を記載しております。
1/2インチ角ユニバーサルジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2インチ角ユニバーサルジョイント
1/2インチ角ユニバーサルジョイント
3/8インチ角ユニバーサルジョイント
3/4インチ角ユニバーサルジョイント
1/2インチ角ナットスピンナーハンドル
3/8インチ角ナットスピンナーハンドル
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格3,073円3,927円3,659円8,352円8,231円5,528円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3512.79.51912.79.5
質量(g)20.000150.00066.000478.000600.000290.000
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼
JANコード495383031039849538303143584953830312323495383031552249538303143654953830312330
トラスココード814-5346814-5621814-5382814-5698814-5601814-5462
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました