ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
118,911円 ( 130,802円 ) | 4日目 |
109,200円 ( 120,120円 ) | 4日目 |
103,378円 ( 113,716円 ) | 4日目 |
111,523円 ( 122,675円 ) | 4日目 |
130,374円 ( 143,411円 ) | 4日目 |
110,141円 ( 121,155円 ) | 4日目 |
112,704円 ( 123,974円 ) | 4日目 |
144,380円 ( 158,818円 ) | 4日目 |
146,885円 ( 161,574円 ) | 4日目 |
146,561円 ( 161,217円 ) | 4日目 |
【特長】
・上段が平板、下段が網板の2段タイプです
・オールステンレスタイプなので耐錆製・耐薬品性など優れた耐久性を発揮します
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所
・食品関係で衛生的な場所
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所


スズキ機工
LSベルハンマースプレー

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEAL-TEK
ESDプローブMPT2CP IDEAL-TEK
0通常価格(税別):2,601円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
5通常価格(税別):657円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
アズピュアPVCクリアバッグ
4.5通常価格(税別):3,689円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ