ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 4つ折り不織布ワイパー(250×300)【10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
118,911円 ( 130,802円 ) | 4日目 |
109,200円 ( 120,120円 ) | 4日目 |
103,378円 ( 113,716円 ) | 4日目 |
111,523円 ( 122,675円 ) | 4日目 |
130,374円 ( 143,411円 ) | 4日目 |
110,141円 ( 121,155円 ) | 4日目 |
112,704円 ( 123,974円 ) | 4日目 |
144,380円 ( 158,818円 ) | 4日目 |
146,885円 ( 161,574円 ) | 4日目 |
146,561円 ( 161,217円 ) | 4日目 |
【特長】
・上段が平板、下段が網板の2段タイプです
・オールステンレスタイプなので耐錆製・耐薬品性など優れた耐久性を発揮します
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所
・食品関係で衛生的な場所
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所


スズキ機工
LSベルハンマースプレー

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応)
0通常価格(税別):42,203円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):4,302円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ