17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

1/4インチ角 ソケット(6角)

1/4インチ角 ソケット(6角)
  • 1/4インチ角 ソケット(6角)
通常単価(税別)
920円~1,334円
税込単価
1,012円~1,467円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。【用途】・ボルト、ナ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
9.000
4953830310084
814-5328
1個
20.000
4953830310107
814-5331
1個
25.000
4953830310114
814-5333
1個
25.000
4953830310121
814-5335
1個
30.000
4953830310138
814-5337
1個
34.000
4953830310145
814-5316
1個
43.000
4953830310152
814-5318
1個
50.000
4953830310169
814-5320
1個
52.000
4953830310176
814-5322
1個
57.000
4953830310183
814-5324
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920円
( 1,012円 )
6日目
920円
( 1,012円 )
6日目
920円
( 1,012円 )
6日目
971円
( 1,068円 )
6日目
945円
( 1,040円 )
6日目
939円
( 1,033円 )
6日目
1,009円
( 1,110円 )
6日目
1,150円
( 1,265円 )
6日目
1,201円
( 1,321円 )
6日目
1,334円
( 1,467円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4インチ角 ソケット(6角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4インチ角 ソケット(6角)
3/4インチ角 インパクトソケット(6角)
3/8インチ角インパクトソケット(6角)
3/4インチ角 ソケット (12角)
3/4インチ角 インパクトディープソケット(6角)
3/8インチ角 ソケット(12角)
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格920円-2,983円 -1,424円 -2,486円 -4,616円 -939円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.35199.519199.5
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト