17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 800mm×50m

通常単価(税別)
24,595
税込単価
27,055
通常出荷日:11日目

【特長】・吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。・両面スパンボンド加工のため、耐摩耗性があります...

詳細を確認

    ご注意

    • 酸・アルカリを吸収させることはできません。 水面に浮かべて使用することはできません。

    型番:

    2GHOR-80
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2GHOR-80の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2GHOR-80
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,595
    ( 27,055 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。
    ・両面スパンボンド加工のため、耐摩耗性があります。
    【用途】
    ・機械周りの油漏れの吸収に
    ・作業者の足元に
    ・工場内の通路
    【商品仕様】
    ・厚さ(mm):3~4
    ・仕様:ロールタイプ
    ・仕様:ロールタイプ
    ・サイズ(mm×m):800×50
    ・ケース入り数(本):1
    ・吸収量(L/平米):3.5
    ・JANコード:4560170004186
    ・トラスココード:809-6070
    ・質量:11kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン

    ご注意

    • 酸・アルカリを吸収させることはできません。 水面に浮かべて使用することはできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 800mm×50mの型番2GHOR-80のページです。 型番2GHOR-80に関する仕様情報を記載しております。
    橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 800mm×50mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 800mm×50m
    橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 400mm×50m
    オイルパッド(水・油・溶剤対応)
    オイルシート BOタイプ(水・油・溶剤対応) ロール
    油水吸収シート オイルキャッチャー
    オイルパッド HO-200T (水・油・溶剤対応)低発塵タイプ
    メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロストラスコ中山橋本クロス
    通常価格24,59524,9575,988 -31,3791,097 -6,988
    通常出荷日11日目4日目1日目3日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト