17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

SG R981セラミックベルト

SG R981セラミックベルト
通常単価(税別)
3,696円~4,272円
税込単価
4,066円~4,699円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・従来のセラミック砥粒を大幅に進化させた鋭いエッジを持つ研削用エンドレスベルトです。・砥粒の磨...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
40
4582265332257
852-9650
200.000
1個
100
4582265332288
852-9648
110.000
10個
60
4582265332295
852-9649
110.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,272円
( 4,699円 )
2日目
3,849円
( 4,234円 )
6日目
3,696円
( 4,066円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のセラミック砥粒を大幅に進化させた鋭いエッジを持つ研削用エンドレスベルトです。
・砥粒の磨耗が非常に少なく、細かくシャープなエッジが常に残る性質の砥粒により、ダイナミックな研削力、かつ並外れた耐久力を誇ります。
・特にチタン合金やニッケル合金、クロム合金、ステンレスの作業に於いて、著しい効果をもたらします。
【用途】
・チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SG R981セラミックベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG R981セラミックベルト
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルト
仕上げベルト
ダイヤモンドベルト
セラカット布ベルト
メーカーサンゴバン日本精密機械工作日東工器ミスミナカニシ三共理化学
通常価格3,696円-5,430円 -3,173円 -4,515円7,011円465円
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目在庫品1日目5日目2日目
幅(mm)1001020100812
長さ(mm)915330330915300330
砥材SGブレイズ砥粒-----
材質1SGブレイズ砥粒●ポリエステル●綿●レジン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト