ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト12x330 40#

NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト12x330 40# 2BLR980-12X330-40-40
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円
通常出荷日:2日目

【特長】・従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。・摩耗の少ないシャープなエッジ...

詳細を確認

型番:

2BLR980-12X330-40-40
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2BLR980-12X330-40-40の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2BLR980-12X330-40-40
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540円
( 594円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。
・摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒が優れた研削力と耐久力を発揮します。
【用途】
・チタン合金、ハイニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、溶接跡除去、表面処理、研削作業に。
【商品仕様】
・幅(mm):12
・粒度(#):40
・長さ(mm):330
・JANコード:4582265332035
・トラスココード:828-6885
・質量:9g
【材質/仕上】
・砥材:セラミック砥粒(SGブレイズ[[(R)]])

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト12x330 40#の型番2BLR980-12X330-40-40のページです。 型番2BLR980-12X330-40-40に関する仕様情報を記載しております。
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト12x330 40#のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト12x330 40#
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト12x330 100#
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト12x330 80#
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト12x330 120#
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト12x330 60#
ノートンSGブレイズ®R980 セラミック ベルト
メーカーサンゴバンサンゴバンサンゴバンサンゴバンサンゴバンサンゴバン
通常価格540円527円528円523円534円479円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました