17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アカシン テ-ブルリフト(2段式)
  • アカシン テ-ブルリフト(2段式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アカシン テ-ブルリフト(2段式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2ATL-1020-24-20

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・1段式~4段式まで豊富な品揃えです。
・耐久性抜群の電動油圧式です。
・お客様に合わせた、特殊仕様も製作可能です。

指定中の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
2000
モーター出力(kW)
2.2
上昇時間 50Hz(秒)
47
上昇時間 60Hz(秒)
40
トラスココード
244-3697
質量(g)
920000.0
テーブル高さ(mm)
500
テーブル寸法(mm)幅×長さ
1000×2000
昇降方式
2段式
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト