17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カウンタークロス(厚手)

カウンタークロス(厚手)【60~100個入り】

通常単価(税別)
1,8122,051
税込単価
1,9932,256
通常出荷日:7日目

【特長】・耐摩耗性があり毛羽立ちが少ない・乾きが早く菌の繁殖を抑えます。【用途】・食品・弁当工場・スー...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4560170005183
820.000
809-6109
1パック

60個入り

グリーン
4560170005190
820.000
809-6110
1パック

60個入り

ピンク
4560170005176
820.000
809-6111
1パック

60個入り

ブルー
4560170005145
900.000
809-6113
1パック

100個入り

グリーン
4560170005152
900.000
809-6114
1パック

100個入り

ピンク
4560170005138
900.000
809-6115
1パック

100個入り

ホワイト
4560170005169
900.000
809-6116
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,812
( 1,993 )
7日目
1,812
( 1,993 )
7日目
1,812
( 1,993 )
7日目
2,051
( 2,256 )
7日目
2,051
( 2,256 )
7日目
2,051
( 2,256 )
7日目
2,051
( 2,256 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性があり毛羽立ちが少ない
・乾きが早く菌の繁殖を抑えます。
【用途】
・食品・弁当工場
・スーパーのバックヤード
・飲食店等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウンタークロス(厚手)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンタークロス(厚手)
橋本 カウンタークロス(ダブル)厚手 ブルー (30枚×9袋=270枚)
橋本 カウンタークロス(レギュラー)厚手 ブルー (60枚×9袋=540枚)
橋本 カウンタークロス(ダブル)厚手 ピンク (30枚×9袋=270枚)
橋本 カウンタークロス(レギュラー)厚手 ピンク (60枚×9袋=540枚)
橋本 カウンタークロス(ダブル)厚手 グリーン (30枚×9袋=270枚)
メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス
通常価格1,812-9,36012,2199,26212,2199,360
通常出荷日7日目3日目11日目5日目11日目9日目
商品タイプカウンタークロス-----
材質1レーヨン、ポリエステル-----
サイズ(mm)350×600-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト