ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 平吹キャップ Φ1.5

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 平吹キャップ Φ1.5 29934
通常単価(税別)
10,634
税込単価
11,697
通常出荷日:7日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンMK-3用#1-1平吹キャップΦ1.5・ト...

詳細を確認

型番:

29934
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29934の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29934
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,634
( 11,697 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。

【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンMK-3用#1-1平吹キャップΦ1.5
・トラスココード:810-6090
・質量:52g
【材質/仕上】
・真鍮クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 平吹キャップ Φ1.5の型番29934のページです。 型番29934に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 平吹キャップ Φ1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 平吹キャップ Φ1.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 平吹キャップ Φ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #1-1 平吹キャップ Φ0.8
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #1-F3 平吹キャップΦ1.3用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK-3用 #2-1 キャップリング
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #1-F5 平吹キャップΦ2.0用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格10,63410,6348,9063,4521,9233,452
通常出荷日7日目7日目7日目19日目7日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました