ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK/PR-40用 ピストンバネ

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK/PR-40用 ピストンバネ 29925
通常単価(税別)
658
税込単価
724
通常出荷日:7日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンMK/PR-40用ピストンバネ・トラスココ...

詳細を確認

型番:

29925
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29925の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29925
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658
( 724 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。

【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンMK/PR-40用ピストンバネ
・トラスココード:810-6086
・質量:7g
【材質/仕上】
・SUS34

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK/PR-40用 ピストンバネの型番29925のページです。 型番29925に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK/PR-40用 ピストンバネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK/PR-40用 ピストンバネ
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK/PR-40用 ニードルバネ
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #19 ピストンセットΦ1.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #19 ピストンセットΦ0.8用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #12 ピストンバネ
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格6582631543,4853,485477
通常出荷日7日目7日目7日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました