ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #7 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)

型番:

29913
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29913の仕様・寸法情報

詳細タイプ
MK用#7ニードルパッキン
質量(g)
1.000
材質1
PTFE
トラスココード
810-6078

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29913
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572円
( 629円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #7 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)です。
・交換部品です。
・材質:PTFE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #7 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)の型番29913のページです。 型番29913に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #7 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #7 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)
扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #6+#7 弁座セット(ふっ素樹脂付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(ふっ素樹脂)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #5 弁座(ふっ素樹脂付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格572円879円843円1,184円448円669円
通常出荷日9日目9日目9日目7日目9日目25日目
詳細タイプMK用#7ニードルパッキンPR型用部品 #5 ニードルパッキンルミナ自動スプレPR用#5 ニードルパッキンΦ3.0用-ST用 #4 OリングP-3DU-2型用 #5 弁座(PTFE付)
質量(g)1.000-----
材質1PTFEPTFEPTFE-PTFE-
トラスココード810-6078810-5865810-5866-810-5931810-5763
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました