ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.5用

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.5用 29912
通常単価(税別)
1,923
税込単価
2,115
通常出荷日:7日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンMK用#5ニードルΦ1.5用・トラスココー...

詳細を確認

型番:

29912
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29912の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29912
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,923
( 2,115 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。

【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンMK用#5ニードルΦ1.5用
・トラスココード:810-6077
・質量:4g
【材質/仕上】
・SUS33

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.5用の型番29912のページです。 型番29912に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.5用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ0.5用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1,9231,3581,3588,4889831,240
通常出荷日7日目9日目9日目9日目6日目25日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました