ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vikan ハンドル 29755 29755

Vikan ハンドル 29755

通常単価(税別)
12,590円
税込単価
13,849円
通常出荷日:4日目

【特長】・Vikan社の全ての商品にジョイントします。・握りやすい形状のエルゴノミックデザインにより、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    その他
  • 詳細タイプ
    ハンドル
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    5705020029752
  • 長さ(mm)
    1675~2780
  • トラスココード
    496-7313
  • 材質1
    アルミニウム
  • 耐熱温度 (℃)
    100
  • 質量 (g)
    965.000

ご注意

  • 塩素および酸性の溶液の使用する場所で使用する際は注意してください。

型番:

29755
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29755の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
その他
詳細タイプ
ハンドル
色
ホワイト
長さ(mm)
1675~2780
JANコード
5705020029752
トラスココード
496-7313
材質1
アルミニウム
耐熱温度(℃)
100
質量(g)
965.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
29755
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,590円
( 13,849円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Vikan社の全ての商品にジョイントします。
・握りやすい形状のエルゴノミックデザインにより、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
・伸縮タイプのハンドルで、1675~2780mmまで対応しています。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):35
・長さ(mm):1675~2780
・耐熱温度:100℃
・JANコード:5705020029752
・トラスココード:496-7313
・質量:965g
【材質/仕上】
・アルミニウム

ご注意

  • 塩素および酸性の溶液の使用する場所で使用する際は注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Vikan ハンドル 29755の型番29755のページです。 型番29755に関する仕様情報を記載しております。
Vikan ハンドル 29755のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vikan ハンドル 29755
Vikan パイプクリーナーロッド 53465
バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ハンドル 白
Vikan パイプクリーナー 5356 ブルー
Vikan パイプクリーナー 5356 グリーン
Vikan パイプクリーナー 5356 レッド
メーカーVikanVikanバーテックVikanVikanVikan
通常価格12,590円3,493円15,942円4,118円3,787円3,787円
通常出荷日4日目2日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプその他-----
その他その他-----
詳細タイプハンドル-----
色ホワイト-----
JANコード5705020029752-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト