17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 PUマスター ブラック M 2974BK-M

川西 PUマスター ブラック M

通常単価(税別)
1,809円
税込単価
1,990円
通常出荷日:7日目

【特長】・柔軟性・通気性・透湿性に優れ、耐久性にも優れています。・エンボス加工を施し、グリップ性能に優...

詳細を確認
  • トラスココード
    123-6057
  • 質量(g)
    45
  • 材質1
    掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ナイロン)●手甲部:ポリエステル

型番:

2974BK-M
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

川西 PUマスター ブラック M 製品特長・仕様

2974BK-Mの仕様・寸法情報

トラスココード
123-6057
質量(g)
45
材質1
掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ナイロン)●手甲部:ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2974BK-M
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,809円
( 1,990円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性・通気性・透湿性に優れ、耐久性にも優れています。
・エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
【用途】
・内装工事・土木・建築業・重機運転
【商品仕様】
・全長(cm)21.5
・手のひら周り(cm)19
・中指長さ(cm)8.2
・厚み:0.5mm
・トラスココード:123-6057
・質量:45g
【材質/仕上】
・掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ナイロン)
・手甲部:ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 PUマスター ブラック Mの型番2974BK-Mのページです。 型番2974BK-Mに関する仕様情報を記載しております。
川西 PUマスター ブラック Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 PUマスター ブラック M
人工皮革手袋スパークス指切
人工皮革グローブ
豚本革手袋プロコンボレザーメカニックグローブ
M-Pact ブラック/レッド
PUファントム レッド・ブラック
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業MECHANIX川西工業
通常価格1,809円1,472円1,948円1,273円 -6,191円767円
通常出荷日7日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
トラスココード123-6057433-9185----
質量(g)4555----
材質1掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ナイロン)●手甲部:ポリエステル手のひら部:人工皮革人工皮革手のひら部:豚本革-掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ポリエステル)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト