17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品シャフトパッキング(#590用) 296

フルプラ 部品シャフトパッキング(#590用)

通常単価(税別)
213
税込単価
234
通常出荷日:9日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラダイヤスプレー用部品・JANコ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 適合本体
    #590
  • トラスココード
    126-3274
  • JANコード
    4977263002965
  • 質量(g)
    4.000
  • 品名
    シャフトパッキング

型番:

296
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

296の仕様・寸法情報

その他
オプション
適合本体
#590
トラスココード
126-3274
JANコード
4977263002965
質量(g)
4.000
品名
シャフトパッキング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
296
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213
( 234 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラダイヤスプレー用部品
・JANコード:4977263002965
・質量:4g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品シャフトパッキング(#590用)の型番296のページです。 型番296に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品シャフトパッキング(#590用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品シャフトパッキング(#590用)
フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 123
キャップセット(#203用)
キャップセット(#307用)
フルプラ 部品ジョッキ用50cmノズル
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格2133,341569102554942
通常出荷日9日目2日目9日目4日目4日目4日目
その他オプション-----
適合本体#590-#203#3073230、3240、3250-
トラスココード126-3274126-1731126-1706126-1721126-3271-
JANコード49772630029654977263001234497726393012149772639308314977263930039-
質量(g)4.000347.00023.0002.00070.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト