17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクサイドコンテナ 本体

デスクサイドコンテナ 本体

通常単価(税別)
2,422円~6,127円
税込単価
2,664円~6,740円
通常出荷日:2日目

【特長】・足元のぶつかりやすいところでも破損しにくい軟質ポリエチレンを使用しています。・別売のスイング...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    0086876026061
    819-4552
    600.0
    軟質ポリエチレン
    1個
    0086876018523
    819-4553
    600.0
    軟質ポリエチレン
    1個
    0086876019193
    819-4560
    1100.0
    ポリエチレン
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,422円
    ( 2,664円 )
    2日目
    3,895円
    ( 4,285円 )
    2日目
    6,127円
    ( 6,740円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・足元のぶつかりやすいところでも破損しにくい軟質ポリエチレンを使用しています。
    ・別売のスイング式フタを使えば、ゴミを隠し、臭いをもれにくくします。
    ・業務用にも家庭用にも最適なシンプルデザインのダストボックスです。
    【用途】
    ・ゴミ箱
    ・オフィス

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デスクサイドコンテナ 本体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デスクサイドコンテナ 本体
    マーシャルコンテナ 本体
    リス "コンテナスタイル"
    ユニット コンテナバック PPクロス
    カイスイマレン ジャンボコンテナ C1000Fフタ
    35L ダストボックス(本体)
    メーカーエレクターラバーメイドリスユニットカイスイマレンエスコ
    通常価格2,422円-28,814円2,996円3,009円28,474円4,630円
    通常出荷日2日目1日目4日目6日目8日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト