ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ミスミ 吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】 |

【特長】・足元のぶつかりやすいところでも破損しにくい軟質ポリエチレンを使用しています。・別売のスイング...
詳細を確認【特長】
・足元のぶつかりやすいところでも破損しにくい軟質ポリエチレンを使用しています。
・別売のスイング式フタを使えば、ゴミを隠し、臭いをもれにくくします。
・業務用にも家庭用にも最適なシンプルデザインのダストボックスです。
【用途】
・ゴミ箱
・オフィス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
40L ダストボックス
0通常価格(税別):5,265円~

エスコ
70L ダストボックス
0通常価格(税別):10,605円

アズワン
耐火ゴミ箱
5通常価格(税別):26,746円~

アズワン
エコポリペール角型
5通常価格(税別):1,709円~

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
0通常価格(税別):13,500円~

リス
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
0通常価格(税別):10,873円~

積水テクノ成型
積水 ポリダスター本体(ストーン)
0通常価格(税別):4,773円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ