17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品ピストン部シャフトガイド部セット(#590用) 295

フルプラ 部品ピストン部シャフトガイド部セット(#590用)

通常単価(税別)
498円
税込単価
548円
通常出荷日:7日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラダイヤスプレー用部品・JANコ...

詳細を確認
  • トラスココード
    126-3264
  • JANコード
    4977263002958
  • 質量(g)
    8.000

型番:

295
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

295の仕様・寸法情報

トラスココード
126-3264
JANコード
4977263002958
質量(g)
8.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
295
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498円
( 548円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラダイヤスプレー用部品
・JANコード:4977263002958
・質量:8g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品ピストン部シャフトガイド部セット(#590用)の型番295のページです。 型番295に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品ピストン部シャフトガイド部セット(#590用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品ピストン部シャフトガイド部セット(#590用)
フルプラ 部品 ピストン部セット 22
フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 123
フルプラ 部品ノズルセット
キャップセット(#307用)
キャップセット(#203用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格498円500円3,455円523円394円781円
通常出荷日7日目9日目2日目2日目4日目9日目
トラスココード126-3264126-1657126-1731126-1700126-1721126-1706
JANコード497726300295849772630002204977263001234497726300256949772639308314977263930121
質量(g)8.00012.000347.0007.0002.00023.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト