ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #9 ボルト

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #9 ボルト 29489
通常単価(税別)
114円
税込単価
125円
通常出荷日:7日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #9 ボルト・トラスコ...

詳細を確認

型番:

29489
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29489の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29489
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114円
( 125円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #9 ボルト
・トラスココード:810-6001

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #9 ボルトの型番29489のページです。 型番29489に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #9 ボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #9 ボルト
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #4 本体
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #5 ホースジョイント
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #6 ホースジョイント
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #10 スリーブ
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9用#8 Oリング10.2x8.4x0.9
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格114円7,086円680円341円600円397円
通常出荷日7日目9日目9日目7日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました