ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ2.0

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ2.0 29423
通常単価(税別)
14,369円
税込単価
15,806円
通常出荷日:14日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUS...

詳細を確認

型番:

29423
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29423の仕様・寸法情報

詳細タイプ
STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ2.0
材質1
SUS
トラスココード
810-5974
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29423
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,369円
( 15,806円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ2.0
・トラスココード:810-5974

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ2.0の型番29423のページです。 型番29423に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ2.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ0.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ2.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ2.0
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格14,369円14,369円14,369円14,369円3,544円7,955円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目6日目19日目
詳細タイプSTA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ2.0STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ1.0STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ0.5STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ1.3ST用 #1 平吹エアキャップΦ2.0-
材質1SUSSUSSUSSUS--
トラスココード810-5974810-5972810-5971810-5973810-5538-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました