ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF 5枚組ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ

RELIEF 5枚組ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ 29422
通常単価(税別)
2,659円
税込単価
2,925円
通常出荷日:6日目

【特長】・切断面の仕上がりを重視したウェーブタイプです。・お得な5枚組です。【用途】・モルタル、コンク...

詳細を確認

型番:

29422
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29422の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / レンガ
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2
内径(mm)
20
刃幅(mm)
8
重量(g)
431
最高使用回転数(rpm)
14500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
29422
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,659円
( 2,925円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断面の仕上がりを重視したウェーブタイプです。
・お得な5枚組です。
【用途】
・モルタル、コンクリート、レンガ、スレート等の切断や溝入れに。
【商品仕様】
・刃厚(mm):2.0
・刃幅(mm):8
・刃幅(mm):8
・外径(φmm):105
・穴径(φmm):20
・最高回転数(min-1):14500
・ブリスターパック入
・JANコード:4948953294229
・トラスココード:852-3947
・質量:431g
【材質/仕上】
・砥材:ダイヤモンド(電着)
【セット内容/付属品】
・ダイヤモンドカッター5枚組、内径φ15mm変換リング1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 5枚組ダイヤモンドカッター ウェーブタイプの型番29422のページです。 型番29422に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 5枚組ダイヤモンドカッター ウェーブタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 5枚組ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ
ダイヤモンドカッター3枚組(ウェーブタイプ)
ダイヤモンドカッター2枚組
ダイヤモンドカッター 3枚組
ダイヤモンドカッター3枚組(セグメントタイプ)
ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)
メーカーイチネンアクセスE-ValueE-ValueEARTH MANE-Value理研ダイヤモンド工業
通常価格2,659円1,526円3,857円1,937円1,526円5,534円
通常出荷日6日目3日目3日目3日目3日目4日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / レンガコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等)
外径(mm)105105105105105100
刃厚(mm)22.11.822.11.4
内径(mm)202020202020
刃幅(mm)8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました