ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用 29404
通常単価(税別)
3,075円
税込単価
3,383円
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5...

詳細を確認

型番:

29404
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29404の仕様・寸法情報

詳細タイプ
STA-5/6用 ピストンセット Φ0.5(メッキ)
トラスココード
810-5958

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,075円
( 3,383円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用
・トラスココード:810-5958

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用の型番29404のページです。 型番29404に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ2.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ1.3用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ0.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格3,075円3,075円3,268円3,268円3,333円2,693円
通常出荷日9日目9日目19日目19日目19日目6日目
詳細タイプSTA-5/6用 ピストンセット Φ0.5(メッキ)STA-5/6用 ピストンセット Φ1.0(メッキ)---ST-5/6用 ピストンセット Φ1.0
トラスココード810-5958810-5959---810-5550
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました