ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-2 ホルダー Φ12用

型番:

29366
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29366の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29366
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,711円
( 1,882円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-2 ホルダー Φ12用
・トラスココード:810-5938

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-2 ホルダー Φ12用の型番29366のページです。 型番29366に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-2 ホルダー Φ12用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-2 ホルダー Φ12用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #15 ホルダーSUS φ10用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #12 ホルダーΦ10用ボルト付
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #12 ホルダーΦ10用(ボルト付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #6 ホルダー(#5ボルト付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1,711円1,577円7,262円1,290円1,316円1,290円
通常出荷日7日目7日目9日目25日目19日目25日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました