ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用 29344
通常単価(税別)
5,553円
税込単価
6,108円
通常出荷日:6日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ...

詳細を確認

型番:

29344
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29344の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ST/STA/STS/UA用 #2 液ノズル
ノズル口径(mm)
1.3
トラスココード
810-5545
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29344
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,553円
( 6,108円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用
・トラスココード:810-5545

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用の型番29344のページです。 型番29344に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ0.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ1.3用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ2.0用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格5,553円5,553円6,032円6,510円6,510円6,510円
通常出荷日6日目7日目5日目7日目9日目7日目
詳細タイプST/STA/STS/UA用 #2 液ノズルST/STA/STS/UA用 #2 液ノズル-ST-RW用 #2 らせん液ノズルST-RW用 #2 らせん液ノズルST-RW用 #2 らせん液ノズル
ノズル口径(mm)1.31-1.312
トラスココード810-5545810-5544-810-5944810-5943810-5945
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました