ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #32 スパナ(液ノズル用)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #32 スパナ(液ノズル用) 29291
通常単価(税別)
429円
税込単価
472円
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #32 スパナ(液ノ...

詳細を確認

型番:

29291
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29291の仕様・寸法情報

詳細タイプ
スパナ(液ノズル用)
トラスココード
810-5924

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29291
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429円
( 472円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #32 スパナ(液ノズル用)
・トラスココード:810-5924

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #32 スパナ(液ノズル用)の型番29291のページです。 型番29291に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #32 スパナ(液ノズル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #32 スパナ(液ノズル用)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズル
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #8 液ニップル
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #33 六角棒スパナ 1.5
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #2 エアキャップ
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格429円2,167円579円382円1,053円1,386円
通常出荷日9日目6日目7日目9日目7日目9日目
詳細タイプスパナ(液ノズル用)PS-3K型用部品 #4 液ノズル-六角棒スパナ-PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット
トラスココード810-5924810-5896-810-5925-810-5895
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました