17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

固定GV・BEVダイヘッド 292026
  • 固定GV・BEVダイヘッド

固定GV・BEVダイヘッド

通常単価(税別)
166,567円
税込単価
183,224円
通常出荷日:6日目

【特長】・バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。【用途】・溝入れ加工、外面取加工用ダイヘ...

詳細を確認
  • 寸法
    1-2
  • JANコード
    4514706013821
  • トラスココード
    809-4587
  • 質量(g)
    9000

型番:

292026
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

292026の仕様・寸法情報

寸法
1-2
JANコード
4514706013821
トラスココード
809-4587
質量(g)
9000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
292026
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,567円
( 183,224円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。
【用途】
・溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

固定GV・BEVダイヘッドの型番292026のページです。 型番292026に関する仕様情報を記載しております。
固定GV・BEVダイヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定GV・BEVダイヘッド
固定GVバイト
REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)
ニップルアタッチメント(レッキス パイプマシン用)
新タイプスペーサ
ねじ切り機用パイプカッター替刃
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格166,567円32,963円4,255円17,610円 -7,563円4,255円
通常出荷日6日目6日目50日目9日目〜19日目19日目
寸法1-21-2----
JANコード451470601382145147060128554514706014040-45147060635054514706014026
トラスココード809-4587809-4553809-4543-809-4602122-9222
質量(g)9000610.00030.000-5050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました