ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.0用

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.0用 29168
通常単価(税別)
2,358円
税込単価
2,594円
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル・トラ...

詳細を確認

型番:

29168
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

29168の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ニードル
トラスココード
810-5825

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29168
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,358円
( 2,594円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル
・トラスココード:810-5825

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.0用の型番29168のページです。 型番29168に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.0用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ3.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ2.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 ピストンセットΦ3.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ3.0用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,358円2,358円2,358円2,358円4,597円9,462円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
詳細タイプニードルニードルニードルニードルピストンセット液ノズル
トラスココード810-5825810-5828810-5827810-5826810-5846810-5824
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました