ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF ベベルワイヤーブラシ真鍮メッキ線

RELIEF ベベルワイヤーブラシ真鍮メッキ線 29146
通常単価(税別)
2,398
税込単価
2,638
通常出荷日:6日目

【特長】・金属や非鉄金属のサビ落としや塗装剥離などの研磨に使えます。・特にコーナー部や凹凸部の研磨に最...

詳細を確認

型番:

29146
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29146の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
29146
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,398
( 2,638 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属や非鉄金属のサビ落としや塗装剥離などの研磨に使えます。
・特にコーナー部や凹凸部の研磨に最適です。
【用途】
・金属や非鉄金属の錆び落とし、塗装剥離、溶接のバリ取り、下地研磨、表面処理に。
【商品仕様】
・金具径(mm):65
・毛丈(mm):13
・金具径(mm):65
・毛丈(mm):13
・線種:真鍮メッキ鋼線
・外径(φmm):85
・ネジ径(M×P):10×1.5
・線径(φmm):0.25
・最高回転数(min-1):12000
・ケース入
・JANコード:4948953291464
・トラスココード:852-9754
・質量:177.9g
【材質/仕上】
・線材:鋼線(真鍮メッキ)
【セット内容/付属品】
・1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF ベベルワイヤーブラシ真鍮メッキ線の型番29146のページです。 型番29146に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF ベベルワイヤーブラシ真鍮メッキ線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF ベベルワイヤーブラシ真鍮メッキ線
RELIEF ベベルワイヤーブラシ鋼線
軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線
RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線
RELIEF 筒型ブラシ15mm 真鍮線
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセストラスコ中山イチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格2,3982,4441,549 -2,3211,252 -1,359
通常出荷日6日目6日目1日目〜1日目1日目〜2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました