ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF カップブラシ鋼線

RELIEF カップブラシ鋼線 29139
通常単価(税別)
2,444円
税込単価
2,688円
通常出荷日:6日目

【特長】・金属や非鉄金属のサビ落としや塗装剥離などの平面研磨に最適です。【用途】・金属や非鉄金属の錆び...

詳細を確認

型番:

29139
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29139の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
29139
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,444円
( 2,688円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属や非鉄金属のサビ落としや塗装剥離などの平面研磨に最適です。
【用途】
・金属や非鉄金属の錆び落とし、塗装剥離、溶接のバリ取り、下地研磨、表面処理に。
【商品仕様】
・金具径(mm):60
・毛丈(mm):20
・金具径(mm):60
・毛丈(mm):20
・線種:鋼線
・外径(φmm):75
・ネジ径(M×P):10×1.5
・線径(φmm):0.3
・最高回転数(min-1):12000
・ケース入
・JANコード:4948953291396
・トラスココード:852-9724
・質量:247g
【材質/仕上】
・線材:鋼線
【セット内容/付属品】
・1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF カップブラシ鋼線の型番29139のページです。 型番29139に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF カップブラシ鋼線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF カップブラシ鋼線
RELIEF カップブラシ真鍮メッキ線
カップブラシ
カップブラシ A-03567
RELIEF 六角軸 カップブラシ
ホイールブラシ 鋼線
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスPROZONEマキタイチネンアクセストラスコ中山
通常価格2,444円2,398円1,264円2,805円1,421円 -1,027円 -
通常出荷日6日目6日目5日目3日目2日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました