ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープ
通常価格(税別):54円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・金属や非鉄金属のサビ落としや塗装剥離などの平面研磨に最適です。
【用途】
・金属や非鉄金属の錆び落とし、塗装剥離、溶接のバリ取り、下地研磨、表面処理に。
【商品仕様】
・金具径(mm):60
・毛丈(mm):20
・毛丈(mm):20
・金具径(mm):60
・線種:真鍮メッキ鋼線
・外径(φmm):75
・ネジ径(M×P):10×1.5
・線径(φmm):0.27
・最高回転数(min-1):12000
・ケース入
・JANコード:4948953291389
・トラスココード:852-9723
・質量:254g
【材質/仕上】
・線材:鋼線(真鍮メッキ)
【セット内容/付属品】
・1個


トラスコ中山
電動工具用カップブラシ

LESSMANN
軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
電動工具用カップブラシ
4通常価格(税別):1,465円~

SUN POWER
0.15/0.3鋼線プレスホイールブラシ
5通常価格(税別):798円~

SUN POWER
鋼線メッキ線ベベルブラシ(黄より線)BH
5通常価格(税別):1,145円~

SUN POWER
SUS304 ステンレスホイールブラシ0.3 WBシリーズ
4通常価格(税別):2,625円~

トラスコ中山
ホイールブラシ 鋼線
0通常価格(税別):1,027円~

LESSMANN
軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm)
0通常価格(税別):1,103円~

SUN POWER
真鍮 ホイールブラシ(BS) WBシリーズ
0通常価格(税別):2,723円~

SUN POWER
ステンレスホイールブラシ(SUS304)
0通常価格(税別):4,009円~

ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)
4.7通常価格(税別):430円~