ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3/HM-5用部品 #2-2 丸吹キャップ

型番:

29102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29102の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,579円
( 1,737円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン HM-3/HM-5用部品 #2-2 丸吹キャップ
・トラスココード:810-5779

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3/HM-5用部品 #2-2 丸吹キャップの型番29102のページです。 型番29102に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3/HM-5用部品 #2-2 丸吹キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3/HM-5用部品 #2-2 丸吹キャップ
扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-1/HM-4型用部品 #2-1 平吹キャップ
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #5 丸吹ノズル
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1/HM-3型用部品 #13 エルボ
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ2.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ0.5
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1,579円2,352円1,316円1,054円3,028円3,028円
通常出荷日7日目9日目19日目7日目9日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました