ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #18 レンチ

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #18 レンチ 29093
通常単価(税別)
921円
税込単価
1,013円
通常出荷日:19日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #18 レンチ・トラスココ...

詳細を確認

型番:

29093
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29093の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29093
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921円
( 1,013円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #18 レンチ
・トラスココード:810-5776

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #18 レンチの型番29093のページです。 型番29093に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #18 レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #18 レンチ
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #27 レンチ
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #2 リング
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #18 プラグ
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #9 バネ
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5/6用 #18 ホースジョイント 1/8
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格921円921円658円316円477円395円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目25日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました