ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #6 ピストン(Yリング付)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #6 ピストン(Yリング付) 29081
通常単価(税別)
2,179
税込単価
2,397
通常出荷日:19日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #6 ピストン(Yリング付...

詳細を確認

型番:

29081
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29081の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29081
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,179
( 2,397 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #6 ピストン(Yリング付)
・トラスココード:810-5764

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #6 ピストン(Yリング付)の型番29081のページです。 型番29081に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #6 ピストン(Yリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #6 ピストン(Yリング付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #6 ピストン(Yリング付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #2 リング
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #8 ピストンSUS Yリング付
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #8 Yリング MY-7
扶桑 ルミナ自動スプレーガンSTA/UA用#8(#13)ピストン(Yリング付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,1791,7006585,1122001,795
通常出荷日19日目9日目19日目9日目25日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました