ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

扶桑 ルミナDU-2型用 #1-1BH6 フレキシブル管Φ4.0x6.0

扶桑 ルミナDU-2型用 #1-1BH6 フレキシブル管Φ4.0x6.0 29076
通常単価(税別)
330円
税込単価
363円
通常出荷日:19日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナDU-2型用 #1-1BH6 フレキシブル管Φ4.0x6....

詳細を確認

型番:

29076
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29076の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29076
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330円
( 363円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナDU-2型用 #1-1BH6 フレキシブル管Φ4.0x6.0
・トラスココード:810-5760

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナDU-2型用 #1-1BH6 フレキシブル管Φ4.0x6.0の型番29076のページです。 型番29076に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナDU-2型用 #1-1BH6 フレキシブル管Φ4.0x6.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナDU-2型用 #1-1BH6 フレキシブル管Φ4.0x6.0
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #1-H10 フレキシブル管
扶桑 ルミナDU-2型用 #1-BW4 広角丸吹ノズルΦ1.4x6.0x40
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-1.0X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-2.0X型
扶桑 ルミナDS用#1-W4 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x40
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格330円526円2,051円67,859円79,626円2,308円
通常出荷日19日目19日目19日目8日目8日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました