ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

扶桑 ルミナDU-2型用 #1-BW4 広角丸吹ノズルΦ1.4x6.0x40

扶桑 ルミナDU-2型用 #1-BW4 広角丸吹ノズルΦ1.4x6.0x40 29074
通常単価(税別)
2,051円
税込単価
2,256円
通常出荷日:19日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナDU-2型用 #1-BW4 広角丸吹ノズルΦ1.4x6.0...

詳細を確認

型番:

29074
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29074の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29074
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,051円
( 2,256円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナDU-2型用 #1-BW4 広角丸吹ノズルΦ1.4x6.0x40
・トラスココード:810-5758

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナDU-2型用 #1-BW4 広角丸吹ノズルΦ1.4x6.0x40の型番29074のページです。 型番29074に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナDU-2型用 #1-BW4 広角丸吹ノズルΦ1.4x6.0x40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナDU-2型用 #1-BW4 広角丸吹ノズルΦ1.4x6.0x40
扶桑 ルミナDS用#1-W4 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x40
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #4 広角丸吹ノズル
扶桑 ルミナ自動スプレーガンDU-2型用 #1-BR 丸吹ノズル Φ3.4
扶桑 ルミナDS用#1-W3 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x30
扶桑 ルミナDU-2型用 #1-BS5 直進丸吹ノズルΦ3.4x50L
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,051円2,308円2,051円1,316円2,358円2,564円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目25日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました