17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N5 液ノズルΦ2.0用 29052

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N5 液ノズルΦ2.0用

通常単価(税別)
3,188
税込単価
3,507
通常出荷日:25日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N5 液ノズルΦ2....

詳細を確認
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    DS-1型用 #2-N5 液ノズル
  • トラスココード
    810-5742

型番:

29052
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29052の仕様・寸法情報

ノズル口径(mm)
2
その他
オプション
詳細タイプ
DS-1型用 #2-N5 液ノズル
トラスココード
810-5742

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
29052
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,188
( 3,507 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N5 液ノズルΦ2.0用
・トラスココード:810-5742
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N5 液ノズルΦ2.0用の型番29052のページです。 型番29052に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N5 液ノズルΦ2.0用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N5 液ノズルΦ2.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N3 液ノズルΦ1.3用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ2.0用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ0.5用
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ0.5用
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格3,1883,1887,2247,0837,6744,964
通常出荷日25日目25日目9日目9日目9日目5日目
ノズル口径(mm)21.3----
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプDS-1型用 #2-N5 液ノズルDS-1型用 #2-N3 液ノズルPR用部品 #2 液ノズルPR用部品 #2 液ノズルPR用部品 #2 液ノズル-
トラスココード810-5742810-5741810-5857810-5856810-5853-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト