ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #25 液量調節器

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #25 液量調節器 29026
通常単価(税別)
2,071円
税込単価
2,278円
通常出荷日:9日目

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #25 液量調節器・ト...

詳細を確認

型番:

29026
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29026の仕様・寸法情報

詳細タイプ
#25 液量調節器
トラスココード
810-5721

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
29026
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,071円
( 2,278円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #25 液量調節器
・トラスココード:810-5721

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #25 液量調節器の型番29026のページです。 型番29026に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #25 液量調節器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #25 液量調節器
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #7 液量調節器
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #13 液量調節器SUS
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #13 液量調節器
扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #15 液量調節器
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1/3/4/5型用部品 #12 液量調節器
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,071円2,647円5,553円1,386円3,449円2,308円
通常出荷日9日目7日目25日目7日目9日目7日目
詳細タイプ#25 液量調節器-STS-5/6用 #13 液量調節器ST/STA/UA用 液量調節器液量調節器-
トラスココード810-5721-810-5977810-5935810-5840-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました