ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF 研磨材青棒

RELIEF 研磨材青棒 29021
通常単価(税別)
1,189円
税込単価
1,308円
通常出荷日:6日目

【特長】・金属研磨の仕上げ研磨や鏡面仕上げ研磨に最適です。【用途】・ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮な...

詳細を確認

型番:

29021
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

29021の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
29021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,189円
( 1,308円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属研磨の仕上げ研磨や鏡面仕上げ研磨に最適です。
【用途】
・ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの研磨用にご使用ください。
・適応バフ:フェルトバフ・ネルバフ・仕上げバフ
【商品仕様】
・青棒(仕上用):70×30×15mm)
・パッケージ入り
・JANコード:4948953290214
・トラスココード:852-9500
・質量:58g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 研磨材青棒の型番29021のページです。 型番29021に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 研磨材青棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 研磨材青棒
ピカール 青棒
青棒K-1
GC研磨材
WA研磨材
固形研磨剤・バリュータイプ用 青棒E
メーカーイチネンアクセス日本磨料工業光陽社ナニワ研磨工業ナニワ研磨工業柳瀬
通常価格1,189円2,799円2,920円8,146円 -6,678円 -1,564円
通常出荷日6日目4日目在庫品1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました