17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スターエム 超硬座掘錐(標準径)ガイド 15.0 28M-G150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スターエム 超硬座掘錐(標準径)ガイド 15.0

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

28M-G150

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・No.28M超硬座掘錐用ガイドです。
・品番No.28M-C500超硬座掘カッター50mmには使用できません。
【商品仕様】
・刃径(mm):15
・全長(mm):82
・シャンク径(mm):10丸軸
・溝長(mm):62
・シャンク径(mm):10丸軸
・溝長(mm):62
・JANコード:4962660200151
・トラスココード:837-4679
・質量:90g
【材質/仕上】
・炭素鋼

指定中の仕様・寸法情報

用途
木工用
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト