ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF テツバフ100MM

RELIEF テツバフ100MM 28939
通常単価(税別)
1,074
税込単価
1,181
通常出荷日:6日目

【特長】・金属の磨きや仕上げに適しています。【商品仕様】・外径:φ100mm 穴径・外径:φ100mm...

詳細を確認

型番:

28939
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28939の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
28939
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の磨きや仕上げに適しています。
【商品仕様】
・外径:φ100mm 穴径
・外径:φ100mm 穴径
・10t×12.7mm穴
・台紙付き
・JANコード:4948953289393
・トラスココード:852-5464
・質量:77.3g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF テツバフ100MMの型番28939のページです。 型番28939に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF テツバフ100MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF テツバフ100MM
RELIEF テツバフ75MM
RELIEF ネルバフ100MM
RELIEF 仕上バフ75MM
RELIEF サビ取りディスク φ100mm
RELIEF マジックパット φ125mm
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,0749841,4341,0651,9372,230
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました