17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール ネオプレーンクッションパッドΦ148×5 288731

コンパクトツール ネオプレーンクッションパッドΦ148×5

通常単価(税別)
2,511円
税込単価
2,762円
通常出荷日:9日目

【特長】・柔軟性のある5mm厚の中間パッドです。【用途】・サンダーのマジックパッドとサンディングペーパ...

詳細を確認

    型番:

    288731
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    288731の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    288731
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,511円
    ( 2,762円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柔軟性のある5mm厚の中間パッドです。
    【用途】
    ・サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。
    ・曲面の研削及び塗装前の足付け 塗装後の肌調整などに。
    【商品仕様】
    ・高さ(mm):5
    ・幅(mm):148
    ・幅(mm):φ148
    ・各種Φ148ダブルアクションサンダーなど
    ・JANコード:4571348980232
    ・トラスココード:807-1336
    ・質量:2g
    【材質/仕上】
    ・ナイロン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール ネオプレーンクッションパッドΦ148×5の型番288731のページです。 型番288731に関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール ネオプレーンクッションパッドΦ148×5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール ネオプレーンクッションパッドΦ148×5
    コンパクトツール クッションパッドΦ148×15
    ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402
    コンパクトツール φ123x5tクッションパッド
    コンパクトツール クッションパッドΦ75×10
    コンパクトツール 505N用Φ123マジックパッド
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールEARTH MANコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格2,511円4,087円1,277円2,180円1,443円4,303円
    通常出荷日9日目9日目在庫品1日目2日目2日目9日目

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました