17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール マジックパッド6×10TMP-D黒(9穴) 28872DMA

コンパクトツール マジックパッド6×10TMP-D黒(9穴)

通常単価(税別)
6,064円
税込単価
6,670円
通常出荷日:2日目

【特長】・Φ148mm吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。【用途】・マジック式穴あり148Φサン...

詳細を確認

    型番:

    28872DMA
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    28872DMAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    28872DMA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,064円
    ( 6,670円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Φ148mm吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
    【用途】
    ・マジック式穴あり148Φサンディングペーパーを使用の際に。
    【商品仕様】
    ・適合機種:905B4D-6など
    ・高さ(mm):10
    ・幅(mm):148
    ・幅(mm):φ148
    ・シャフトネジ:5/16インチ24-UNF
    ・JANコード:4571348985183
    ・トラスココード:807-1333
    ・質量:107g
    【材質/仕上】
    ・ウレタン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール マジックパッド6×10TMP-D黒(9穴)の型番28872DMAのページです。 型番28872DMAに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール マジックパッド6×10TMP-D黒(9穴)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール マジックパッド6×10TMP-D黒(9穴)
    コンパクトツール マジックパッド6×10TMP-A(黒)
    コンパクトツール レザーパッド6×10TLP-D茶(9穴)
    コンパクトツール マジックパッド5×11TMP-D(ソフト黄色)
    コンパクトツール マジックパッド5×10MP穴有り
    コンパクトツール レザーパッド5×10LP穴有り
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格6,064円6,126円6,064円5,732円5,400円5,400円
    通常出荷日2日目14日目9日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました