17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール マジックパッド5×10MP穴有り 28831DMA

コンパクトツール マジックパッド5×10MP穴有り

通常単価(税別)
5,400円
税込単価
5,940円
通常出荷日:9日目

【特長】・Φ123mm吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。【用途】・マジック式穴あり125Φサン...

詳細を確認

    型番:

    28831DMA
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    28831DMAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    28831DMA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,400円
    ( 5,940円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Φ123mm吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
    【用途】
    ・マジック式穴あり125Φサンディングペーパーを使用の際に。
    【商品仕様】
    ・適合機種:914B2D、910CD、917CD、937CD、905A4D、915A4D、945A4Dなど
    ・高さ(mm):10
    ・幅(mm):123
    ・幅(mm):φ123
    ・シャフトネジ:5/16インチ24-UNF
    ・JANコード:4571348984964
    ・トラスココード:807-1330
    ・質量:108g
    【材質/仕上】
    ・ウレタン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール マジックパッド5×10MP穴有りの型番28831DMAのページです。 型番28831DMAに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール マジックパッド5×10MP穴有りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール マジックパッド5×10MP穴有り
    コンパクトツール レザーパッド5×10LP穴有り
    コンパクトツール マジックパッド4×8MP
    SI 125φマジックパッド 穴有り
    SI 150φマジックパッド 穴有り
    コンパクトツール マジックパッド6×10TMP-D黒(9穴)
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール信濃機販信濃機販コンパクトツール
    通常価格5,400円5,400円4,635円5,268円7,587円6,064円
    通常出荷日9日目9日目9日目1日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました