ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー【1~20個入り】 |
|
ミスミ エアーアングルグラインダー |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |

【特長】
・Φ123mm吸塵式サンダーの交換用レザーパッドです。
【用途】
・のり式穴あり125Φサンディングペーパーを使用の際に。
【商品仕様】
・適合機種:914B2D、910CD、917CD、935CD、937CD、905A4D、915A4D、945A4Dなど
・高さ(mm):10
・幅(mm):123
・幅(mm):φ123
・シャフトネジ:5/16インチ24-UNF
・JANコード:4571348984957
・トラスココード:807-1329
・質量:111g
【材質/仕上】
・ウレタン

コンパクトツール
コンパクトツール 505N用Lパッド

コンパクトツール
コンパクトツール ウレタンバフ(黄色)20×80

コンパクトツール
コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):580円~

SK-11
低圧汎用型空気配管用ハイカプラ
5通常価格(税別):509円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,021円~

E-Value
ウレタンエアホース EAZシリーズ
4通常価格(税別):2,559円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ ソケット
5通常価格(税別):1,022円~

SK-11
ハイカプラ ツータッチタイプ
3通常価格(税別):866円~

SK-11
W管継手 ストレートユニオン KQ2Hシリーズ
0通常価格(税別):530円~

三協リール
エアーホースリール WHC-206B
0通常価格(税別):17,934円~

エスコ
R1/4" ドレンコック
5通常価格(税別):1,105円