ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF マジックサンダーバフ

RELIEF マジックサンダーバフ 28626
通常単価(税別)
1,349円
税込単価
1,484円
通常出荷日:6日目

【特長】・マジック式で着脱が簡単にでき、繰り返し使用出来ます。【用途】・金属のヘアライン加工・汚れ・サ...

詳細を確認

型番:

28626
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28626の仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルト/コットン/サイザルディスク
-
-

型番リスト

表示件数
型番
28626
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,349円
( 1,484円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック式で着脱が簡単にでき、繰り返し使用出来ます。
【用途】
・金属のヘアライン加工・汚れ・サビ落としや木材・合板のケバ取りなどにご使用ください。
【商品仕様】
・マジックサンダー:φ125mm 2枚
・袋入り
・JANコード:4948953286262
・トラスココード:852-4879
・質量:20g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF マジックサンダーバフの型番28626のページです。 型番28626に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF マジックサンダーバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF マジックサンダーバフ
RELIEF サンディングディスク
RELIEF フェルトディスク ベベルタイプ φ100mm
RELIEF ナイロンディスク ベベルタイプ φ100mm
RELIEF サンディングペーパー 10枚入 28534用
ミユキ ハードホイール X83-CH 205X25X19.05 400#
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスミユキ産業
通常価格1,349円1,206円1,937円1,315円 -773円 -5,366円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目4日目
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクサンダー用ペーパーフェルト/コットン/サイザルディスクナイロンディスクサンダー用ペーパー研磨布ディスク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました