ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF マジックラバーパット

RELIEF マジックラバーパット 28611
通常単価(税別)
2,644円
税込単価
2,908円
通常出荷日:6日目

【特長】・マジック式で着脱が簡単にでき、くり返し使用できます。【用途】・木工製品の木地研磨や金属製品の...

詳細を確認

型番:

28611
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28611の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
28611
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,644円
( 2,908円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック式で着脱が簡単にでき、くり返し使用できます。
【用途】
・木工製品の木地研磨や金属製品の塗装、サビ落としなどにご使用ください。
【商品仕様】
・マジックペーパー:φ125mm #80/#120/#240 各1枚入
・アーバー(6mm丸軸)
・手動用ハンドル
・袋入り
・JANコード:4948953286118
・トラスココード:852-5455
・質量:195g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF マジックラバーパットの型番28611のページです。 型番28611に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF マジックラバーパットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械整備
5
満足度:5.0
 機械整備時の汚れ落としで使っています。  ごく普通のマジックパッドですが、手動用のハンドルが付いているので軽く作業した...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF マジックラバーパット
RELIEF ネルバフ100MM
RELIEF テツバフ100MM
RELIEF マジックペーパー
RELIEF テツバフ75MM
RELIEF 仕上バフ75MM
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格2,644円1,434円1,074円1,468円984円1,065円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました