ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RELIEF 精密ミニヤスリ(2.35M

RELIEF 精密ミニヤスリ(2.35M 28554
通常単価(税別)
1,964円
税込単価
2,160円
通常出荷日:2日目

【特長】・彫金、模型やプラモデル、ガラスなどの彫刻や名入れなどに使用できるセットです。【用途】・彫金、...

詳細を確認

型番:

28554
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28554の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
28554
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,964円
( 2,160円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・彫金、模型やプラモデル、ガラスなどの彫刻や名入れなどに使用できるセットです。
【用途】
・彫金、模型、プラモデル、ガラスなどの彫刻や名入れなどに。
【商品仕様】
・軸径(φmm):2.35
・最高許容回転数(min-1):30000
・ダイヤビット粒度:#180
・ダイヤビット径(φmm):2.0
・ブリスターパック入
・JANコード:4948953285548
・トラスココード:852-7909
・質量:15.8g
【材質/仕上】
・精密ミニヤスリ:ハイス鋼
・ダイヤモンド砥石砥材:電着ダイヤモンド
【セット内容/付属品】
・精密ミニヤスリ5本、ダイヤビット1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 精密ミニヤスリ(2.35Mの型番28554のページです。 型番28554に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 精密ミニヤスリ(2.35Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 精密ミニヤスリ(2.35M
φ2.5x100mm 精密やすり(丸)
精密ヤスリ 10本組(2.9Φ×160mm)
φ1.2x100mm 精密やすり(丸)
φ2.0x100mm 精密やすり(丸)
細工ヤスリセット 中目 STA-2
メーカーイチネンアクセスエスコ広島鑢製造所エスコエスコSK-11
通常価格1,964円1,162円8,188円1,162円1,162円2,895円
通常出荷日2日目3日目4日目3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました