ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF サンディングディスク

RELIEF サンディングディスク 28534
通常単価(税別)
1,206円
税込単価
1,327円
通常出荷日:6日目

【特長】・電動ミニルーターなどに取付けて、金属や木材等の平面研磨や仕上げ研磨に使えます。【用途】・金属...

詳細を確認

型番:

28534
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28534の仕様・寸法情報

商品タイプ
サンダー用ペーパー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
28534
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,206円
( 1,327円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ミニルーターなどに取付けて、金属や木材等の平面研磨や仕上げ研磨に使えます。
【用途】
・金属、木材等の平面研磨や仕上げ研磨に。
【商品仕様】
・粒度:#150、#240
・粒度:#150、#240
・ペーパー径(φmm):21mm
・ディスク径(φmm):20mm
・軸径(φmm):2.35
・最高許容回転数(min-1):20000
・ブリスターパック入
・JANコード:4948953285340
・トラスココード:852-4878
・質量:12g
【材質/仕上】
・紙ヤスリ
【セット内容/付属品】
・軸付ディスク1本、サンディングディスク(#150、#240)各5枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF サンディングディスクの型番28534のページです。 型番28534に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF サンディングディスクのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
磨き作業
5
満足度:5.0
ミニルーターの先端工具として使用。 ラバーデスクに両面テープで番手の変えたサンドペーパーを貼り付け、手の入りにくい個所を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF サンディングディスク
RELIEF マジックサンダーバフ
RELIEF フェルトディスク ベベルタイプ φ100mm
RELIEF ナイロンディスク ベベルタイプ φ100mm
RELIEF サンディングペーパー 10枚入 28534用
ミユキ ハードホイール X83-CH 205X25X19.05 400#
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスミユキ産業
通常価格1,206円1,349円1,937円1,315円 -773円 -5,366円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目4日目
商品タイプサンダー用ペーパーフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクナイロンディスクサンダー用ペーパー研磨布ディスク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました