ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF 軸付ドラムサンダーバンド

RELIEF 軸付ドラムサンダーバンド 28533
通常単価(税別)
1,493
税込単価
1,642
通常出荷日:6日目

【特長】・電動ミニルーターなどに取付けて、金属や木材、ガラス等の面取り、内面研磨や曲面研磨に使えます。...

詳細を確認

型番:

28533
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28533の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
28533
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,493
( 1,642 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ミニルーターなどに取付けて、金属や木材、ガラス等の面取り、内面研磨や曲面研磨に使えます。
【用途】
・金属、木材、ガラスの面取り、内面研磨、曲面研磨に。
【商品仕様】
・粒度:#120、#240
・粒度:#120、#240
・ドラム径(φmm):11mm
・軸径(φmm):2.35
・最高許容回転数(min-1):20000
・ブリスターパック入
・JANコード:4948953285333
・トラスココード:852-9752
・質量:15g
【材質/仕上】
・紙ヤスリ
【セット内容/付属品】
・軸付ゴムドラム1本、サンダーバンド(#120、#240)各5個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 軸付ドラムサンダーバンドの型番28533のページです。 型番28533に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 軸付ドラムサンダーバンドのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
木工加工
1
満足度:1.0
購入したのは一昨年前ですが、部品のゴムの中心が取れていないので、回転させるとブルブル・ガタガタです。もしかしたらこれのみ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、製造メーカーへフィードバックし再発防止に努めて参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 軸付ドラムサンダーバンド
RELIEF 軸付フェルトバフ3MM軸
RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線
RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 鋼線
RELIEF 軸付フェルトバフ3本組み
RELIEF 軸付フェルトバフ2本組み
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,4939452,3211,2801,1581,158
通常出荷日6日目6日目1日目1日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました